Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHC11_16 - Torsion spring/Angle 225°/270°/315°
Bill of material
FHC13-D12-n1-d1.0
CODE
Code
TYPE
Types of
Torsion spring
MAT1
National standard material
0Cr18Ni9
MAT2
Equivalent materil
SUS304-WPB
ROT
Rotation direction
ANG
angle
D
N
n
DD
d
LR
L/R
50
SPR1
Spring constant Arm angle 225 °
2.3262
SPR2
Spring constant Arm angle 270 °
2.1600
SPR3
Spring constant Arm angle 315 °
2.0160
MAX1
Maximum usage angle Arm angle 225 °
37
MAX2
Maximum usage angle Arm angle 270 °
40
MAX3
Maximum usage angle Arm angle 315 °
43
LINK
Website link
Website link
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D