IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
FHK54-45
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk54.prj},{NB=FHK54-45},{CODE=FHK54},{TYPE=Base installation · square},{MAT=S45C},{ST=Blacken},{SPE=45},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK54 - Flange for high load nitrogen spring, foot mounting/base mounting/body mounting, standard
Bill of material
FHK54-45
CODE
code
FHK54
TYPE
type
Base installation · square
MAT
material
S45C
ST
surface treatment
Blacken
SPE
Specifications
45
50
63
75
95
120
150
195
45
50
63
75
95
120
150
195
A
70
mm
B
50.0
mm
T
20
mm
DD
d
9.0
mm
DD1
d1
15
mm
DD2
d2
9.0
mm
DD3
d3
15
mm
HH
h
14
mm
HH1
h1
12
mm
PCD
P.C.D
-
mm
MOD
Applicable to high load nitrogen spring model
FHK02-500/FHK03-750/FHK05-750
LINK
weblink
weblink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D