피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Field bus, decentralized peripheral - function-/technology module
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Control, Process Control System (PCS)
Field bus, decentralized peripheral
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
1315570000 - UR20-1CNT-100-1DO
22.01.2024
1315580000 - UR20-1CNT-500
22.01.2024
1315590000 - UR20-2CNT-100
22.01.2024
1315600000 - UR20-2PWM-PN-0.5A
22.01.2024
1315610000 - UR20-2PWM-PN-2A
22.01.2024
1335070000 - UR20-8DI-PN-FSPS
22.01.2024
1508080000 - UR20-2FCNT-100
22.01.2024
1906670000 - SAI-AU M12 CAN AI/AO/DI
22.01.2024
1906710000 - SAI-AU M12 DN 16DI/8DO
22.01.2024
1938600000 - SAI-AU M8 SB 8DI
22.01.2024
1938610000 - SAI-AU M12 SB 8DI
22.01.2024
1938630000 - SAI-AU M8 SB 8DIO
22.01.2024
1938640000 - SAI-AU M12 SB 8DIO
22.01.2024
1938660000 - SAI-AU M8 SB 8DO 2A
22.01.2024
1938680000 - SAI-AU M12 SB 8DO 2A
22.01.2024
1938690000 - SAI-AU M12 SB 4AI
22.01.2024
1938700000 - SAI-AU M12 SB 4AO
22.01.2024
1938710000 - SAI-AU M12 SB 4PT100
22.01.2024
1938720000 - SAI-AU M12 SB 4THERMO
22.01.2024
1938730000 - SAI-AU M12 SB 2COUNTER
22.01.2024
2007420000 - UR20-3EM-230V-AC
22.01.2024
2464570000 - UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2
22.01.2024
2464580000 - UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
22.01.2024
2464590000 - UR20-8DI-PN-FSPS-V2
22.01.2024
2464600000 - UR20-8DI-PN-FSOE-V2
22.01.2024
2489830000 - UR20-1SM-50W-6DI2DO-P
22.01.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.