Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2704 - Schachtabdeckung
Stückliste
Fig. 2704 600
CODE
2704-060-50
DN
600 mm
FIGUR
2704
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
060
D2
723 mm
D3
664 mm
H
60 mm
DL
Deckel Ø
639 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
20.5 mm
G
Gewicht total
64 kg
FG
Gewicht Rahmen
19 kg
CG
Gewicht Deckel
45 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse B125, gemäss Norm EN124, Guss-Beton–Deckel, mit Lüftungsöffnungen, mit Pickelloch, Sitzflächen nicht bearbeitet, auf Zementrohr
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D