Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2716 - Schachtabdeckung
Stückliste
Fig. 2716 600
CODE
2716-060-50
DN
600 mm
FIGUR
2716
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
060
D2
833 mm
D3
1050 mm
D4
721 mm
H1
200 mm
H2
100 mm
DL
Deckel Ø
689 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
50 mm
G
Gewicht total
310 kg
FG
Gewicht Rahmen
216 kg
CG
Gewicht Deckel
94 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse D400, gemäss Norm EN124, Guss-Beton–Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Pickelloch, mit Schlüssellöchern
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D