Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2785 - Schachtabdeckung SUISSEROLL FIX
Stückliste
Fig. 2785 600
CODE
2785-060-50
DN
600 mm
FIGUR
2785
LODLEVEL
LOD-Ebene
TYP
Typ
060
D2D3
850 mm
H1
100 mm
H2
- mm
LW
600 mm
D1
721 mm
DL
Deckel Ø
688 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
50 mm
G
Gewicht
137 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse D400, gemäss Norm EN124-2, Guss-Beton–Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Pickelloch, mit Schlüssellöchern, rutschfeste Beton
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D