Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2799 - Schachtabdeckung SUISSEROLL PISO
Stückliste
Fig. 2799 600
CODE
2799-061-60
DN
600 mm
FIGUR
2799
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
061
D3
1050 mm
H1
230 mm
H2
100 mm
LW
600 mm
D1
720 mm
DL
Deckel Ø
688 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
50 mm
G
Gewicht total
290 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse D400, gemäss Norm EN124-2, Guss-Beton-Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Pickelloch, mit Schlüssellöchern, rutschfester Beton, stufenlos höhenverstellbar bis 10 cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D