IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 5461 150 179495
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5461.prj},{NB=179495(400)},{ARTNR=179495},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=150},{DR=180},{DI=147.2},{L=956},{H=408.0},{AXB=180x275},{L1=331},{SP=19},{PG=1},{W=45.7},{PN=10 (5)},{AX=180},{BX=275},{WSS=0.00},{CUT1=0},{H2=227.510},{L2=183.000},{D=120.064},{WSS2=0.00},{A200=183.00},{B200=186.00},{D200=120.064},{NPK=813.223}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 5461 Gas - Fully protected slide gate valve
Bill of material
Fig. 5461 150 179495
ARTNR
Art.-Nr.
179495
179495
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
BES
Coating
Epoxy coating
DN
Nominal Diameter
150
150
DR
DR Diameter
180
180
mm
DI
DI Diameter
147.2
147.2
mm
L
Length
956
956
mm
H
Height
408.0
408.0
mm
AXB
180x275
180x275
mm
L1
331
331
mm
SP
DIN No.
19
19
PG
1
W
Weight
45.7
45.7
kg
PN
Nominal Pressure
10 (5)
bar
NPK
412
813.223
813.223
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D