Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 2022 EPOXY - Unterflurhydrant UFO DN80 PN16 ꟾ einfach- und doppelabsperrend ꟾ Flansch nach DIN EN1092-2 ꟾ Epoxy beschichtet ꟾ Trinkwasser
Stückliste
Figur 2022 80 21008706
LODLEVEL
LOD Eben
DN
Nominal Diameter
80 mm
A1
Art.-Nr. einfachabsperrend
AD1
Art.-Nr. doppelabsperrend
RD
Rohrdeckung
1.00 mm
AK
Anzahl Kerben
2
H
Höhe
mm
W
Gewicht
26 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D