Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 5039 EPOXY - Schieber mit Vollschutz PN 5, mit Flansch PN 16 DIN EN 1092-2/ HDPE Anschschweissende / Gas
Stückliste
Figur 5039 40/50 182140
ARTNR
Art.-Nr.
LODLEVEL
LOD Level
BES
Beschichtung
Epoxy
DN
Nenndurchmesser
mm
DR
DR Durchmesser
mm
DI
DI Durchmesser
mm
F
Ø
mm
L
mm
H
mm
A
Ø
90 mm
L1
mm
I
mm
SP
DIN-Nr.
12 kg
PG
1
W
Gewicht
kg
PN
5 bar
NPK
NPK / CAN
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D