Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
Filter + Regler + Öler SKILLAIR 400
Stückliste
6182002
CODE
Bestellnummer
6182002
SIZE
Grösse
400
DC
Beschreibung
FRL 400 1 20 RMSA
G
Anschluss
DOF
Filterfeinheit
SR
Druckbereich
Abhängig vom Pilotregler bar
TOD
Art des Ablasses
A
436-466 mm
B
444 mm
C
116 mm
E
352 mm
F
80 mm
L
M6 geeignet
INFO
Katalog
Katalog
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D