Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Filtriregolatori SKILLAIR 200
Lista materiale
3483007A
CODE
Codice
3483007A
DC
Descrizione
FR 200 5 08 RMSA SENZA TERMINALI
G
Attacco filettato
DOF
Grado di filtrazione
SR
Range di regolazione
TOD
Tipo di scarico condensa
A
93.5 mm
B
245 mm
C
63 mm
D
55 mm
E
78.5 mm
F
36 mm
H
40x1.5
I
147.5 mm
L
Foro x M5
M
55.5 mm
P
178 mm
R
196 mm
INFO
Catalogo
Catalogo
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D