Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Filtriregolatori SKILLAIR 300
Lista materiale
4483004A
CODE
Codice
4483004A
DC
Descrizione
FR 300 5 08 RMSA SENZA TERMINALI
G
Attacco filettato
DOF
Grado di filtrazione
SR
Range di regolazione
TOD
Tipo di scarico condensa
B
278 mm
C
72 mm
D
65 mm
E
92 mm
F
42 mm
H
48x1.5
I
162.5 mm
L
Foro x M6
M
65 mm
P
200 mm
R
215 mm
INFO
Catalogo
Catalogo
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D