Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Fischer Rista AG
Beschreibung
FISEISMA® Erdbeben-Bügelsystem
Stückliste
FISEISMA 1 x DPA-140
DESC
Bezeichnung
FISEISMA 1 x DPA-140
DM
Bemessungsverfahren
WA
Wandbereiche
Q
Verhaltensbeiwerte
R
Betonstahl
B500B
DLR
Durchmesser der Längsbewehrung
mm
N
Anzahl der Längsstäbe
S
Abstand zwischen Längsstäbe
100 mm
AS
Querschnittsfläche der Längsbewehrung
2280 mm²
B0
Bügelbreite
mm
Wert eingeben für B0
Bügelbreite
mm
cm
inch
ft
E
Elementtyp
H0
Bügellänge
mm
DB
Durchmesser der Bügel
8 mm
S0
Bügelabstand
100 mm
S1N
Anfangs- und Endbügelabstand
10.0 mm
L
Körblänge
3.00 m
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D