Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
FIUME EASY - Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen, Glasdicke 4 mm.
Stückliste
S851010SL
CODE
Artikelnummer
S851010SL
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
WIDTH
Width
cm
MAT
Ausführung Rahmen
RA
Antibeschlag
WT
Watt
12 Weeks
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S851010SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Mirr.W/Ligh. rectang. Side fr.light
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
SPECCHI S851010SL cm60X3 H80
ARTDESC
Artikelbeschreibung
INDA Universali Bathroom cabinet SPECCHI Mirror with Lighting rectangular Side front light cm60X3 H80
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8021586866790
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
3 cm
WEIGHT
Gewicht
10 kg
SER
Serie
Fiume easy
LINE
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S851010SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099100
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Rectangular
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Side front light
FINSTRUT
Ausführung material
Silver metal grey
GROUPROD
Produktgruppierung
AV375B
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D