Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
FLANGE - MODEL C
Bill of material
W0950200002
CODE
Code
W0950200002
DI
Ø Diameter
mm
A
66 mm
B
50 mm
C
40 mm
D
22 mm
E
6.5 mm
N
19.0 mm
S
5 mm
WG
Weight
52 g
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.