Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
FLANGE - MODEL C
Bill of material
W0950200002
CODE
Code
W0950200002
DI
Ø Diameter
mm
A
66 mm
B
50 mm
C
40 mm
D
22 mm
E
6.5 mm
N
19.0 mm
S
5 mm
WG
Weight
52 g
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.