IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
G3F32N50-CHB075TNCT
NISSEI Corporation
Made in China
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
High efficiency induction gearmotor For China (GB3)
Gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nissei/products_ch/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/high_eff_ind_gm_ch_gb3/gearmotor/g3_series/g3_gearmotor_flm_asmtab.prj},{NB=G3F32N50-CHB075TNCT},{OSH=32},{TREE=F},{VVIS=200,220},{INFO=Infotext},{MCVIS=075kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{MC2='100','100W','200','200W','400','400W'},{BVIS=Yes},{RVIS=1/50},{TBVIS=With terminal box},{TOIVIS=ecoT-BOX(sheet metal)},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200'},{PTB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
Flange Mount
Bill of material
G3F32N50-CHB075TNCT
VT
Voltage
200/50,200/60,220/60(V/Hz)
200/50,200/60,220/60(V/Hz)
INFO
Infotext
Infotext
MCT
Motor capacity
0.75kW
BT
Brake
Yes
Yes
RT
Ratio
1/50
1/50
OSH
Output shaft
32
32
TBT
Terminal box
With terminal box
TOIT
Type of input
T
PTB
Position of Terminal box
Standard
H6
H3
HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
T6
T6H6
T6H3
T6HZ
Standard
H6
H3
HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
T6
T6H6
T6H3
T6HZ
INFO1
Infotext
Infotext
CNSORDERNO
Order number
G3F32N50-CHB075TNCT
G3F32N50-CHB075TNCT
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D