IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
GFW-18-240-S60
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
Standard gearmotor
Waterproof gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_mini_15w_90w/standard_gm/waterproof_gm/parallel_shaft_g3_series/wr_flange_mount.prj},{NB=GFW-18-240-S60},{VT=Single phase 100V},{MCT=60},{B=-},{RTVIS=1/240},{OSH=18},{TBT=Lead wire},{PTB=},{R1=240},{X=Water resistant Gearmotor},{PTB1='','Standard','XH3','H3','XT6','T6','XT6H3','T6H3'},{TOIT=-},{GH=MGF18},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=105W},{MF=Flange type},{BW=-},{MC=Single phase 100V},{OS=18},{PPATH=../../gearmotor/parallel_shaft_g3_series/parts/g_type_gearmotor_asmtpl.prj},{TREE=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 288
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
Flange mount
Bill of material
GFW-18-240-S60
VT
Voltage
Single phase 100V
Single phase 100V
MCT
Motor capacity
60
60
W
B
Brake
-
-
RTVIS
Ratio
1/240
1/240
OSH
Output shaft
18
18
TBT
Terminal box
Lead wire
PTB
Position of Terminal box
Standard
H3
T6
T6H3
Standard
H3
T6
T6H3
CNSORDERNO
Order number
GFW-18-240-S60
GFW-18-240-S60
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D