Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Hülsen
Beschreibung
Flansch, Aluminium nach EN 485, EN AW 1050A, glatt, PN10, DIN, i.A. DIN 2576
Stückliste
3520039014016
ARTNR
Artikelnummer
DN
mm
D1
Rohr-Ø
mm
D5
Innen-Ø
mm
D
Außen-Ø
mm
B
Höhe
mm
K
Lochkreis-Ø
mm
D2
Loch-Ø
mm
SA
Schraubenanzahl [Stk.]
AUS
Ausführung
DIN
DN1
Zoll
GEW
Theoretisches Gewicht [kg/Stk.]
BEZ
Artikel-Bezeichnung
Flansch, Aluminium nach EN 485, EN AW 1050A, glatt, PN10, DIN, i.A. DIN 2576
PG
Produktgruppe
Flansche
PUG
Produktuntergruppe
Flansche glatt, zum Schweißen
NORM
Norm
i.A. DIN 2576
WERK
Vormaterial
Aluminium, EN 485, EN AW 1050A
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D