Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
FLANSCH TYP C
Stückliste
W0950200002
CODE
Bestellnummer
W0950200002
DI
Ø Diameter
mm
A
66 mm
B
50 mm
C
40 mm
D
22 mm
E
6.5 mm
N
19.0 mm
S
5 mm
WG
Gewicht
52 g
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.