Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FloodJet® TEK - Düse metrisch
Stückliste
B1/4TEK-2_m
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
THD
Gewinde
BSPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FR02
Volumenstrom bei 0.2 bar
FR05
Volumenstrom bei 0.5 bar
FR07
Volumenstrom bei 0.7 bar
FR15
Volumenstrom bei 1.5 bar
FR2
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2 psi
FR3
Volumenstrom bei 3 bar
FR4
Volumenstrom bei 4 bar
SA05
Spritzwinkel bei 0.5 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA4
Spritzwinkel bei 4 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D