Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
FMW Baureihe
Stückliste
FMW009ML
ARTNR
Artikel nummer
FMW009ML
LODLEVEL
LOD Level
ROT
Pfeilrotation
LT
Leuchtentyp
Rettungszeichenleuchte
L
Länge
57.5 mm
W
Breite
262 mm
H
Höhe
187.5 mm
MT
Montageart
Wandeinbau
RD
Erkennungsweite
0 m
I
Leuchtmittel
LED
HM
Gehäusematerial
Zink-Druckguss
SUPP
Versorgung
Zentralbatterie
IVAC
Eingangsspannung AC
230 V
IVDC
Eingangsspannung DC
216 V
IPP
Schutzart IP
65
PC
Schutzklasse
1
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D