IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
English
FMW009ML
RP Technik
Emergency and safety lighting
Escape sign luminaire
Wall installation
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rp_technik/emergency_and_safety_lighting/escape_sign_luminaire/wall_installation/fmw009ml.prj},{NB=FMW009MLRight 400},{COM=RP Technik},{DESC=Robust wall-mounted luminaire made of die-cast zinc for illuminating escape and rescue routes in accordance with DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838. Attractive design due to concealed screw connection. Available as a ZBA or LED single-battery lamp.},{PL=FMW009ML},{ARTNR=FMW009ML},{LODLEVEL=400},{ROT=Right},{LT=Exit sign light},{L=57.5},{W=262},{H=187.5},{MT=Wall installation},{RD=0},{I=LED},{HM=Die-cast zinc},{SUPP=Central battery},{IVAC=230},{IVDC=216},{IPP=65},{PC=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RP Technik
Description
FMW series
Bill of material
FMW009ML
ARTNR
Item number
FMW009ML
LODLEVEL
LOD Level
400.000
200.000
400.000
200.000
ROT
Arrow rotation
Right
Down
Up
Right
Down
Up
LT
Luminaire type
Exit sign light
L
Length
57.5
mm
W
Width
262
mm
H
Height
187.5
mm
MT
Mounting type
Wall installation
RD
Recognition distance
0
m
I
Illuminant
LED
HM
Housing material
Die-cast zinc
SUPP
Supply
Central battery
IVAC
Input voltage AC
230
V
IVDC
Input voltage DC
216
V
IPP
IP protection
65
PC
Protection class
1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D