IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Schaffner
생성됨: 01.10.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schaffner
Schaffner FN2010A-20-06
Schaffner
Single-phase filters
Single-Stage Filters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schaffner/single_phase_filters/single_stage_filters/fn_2010_asmtab.prj},{NB=Schaffner FN2010A-20-06},{VERS=4},{PL=3.8},{IT=0.6},{CX=0.10},{R=1000},{WG=210},{A=85.0},{B=54.0},{C=30.3},{D=64.8},{E=49.8},{F=75.0},{G=27.0},{H=12.3},{I=20.8},{J=19.9},{K=5.3},{L=6.3},{M=0.7},{VERCFG=16},{CFG1=7},{BAC739=2.50},{BAC676=4.00},{AAG402=1},{AAN263=14},{AAN06=12},{AAS575=3.8},{AAO159X=1.2},{AAO157X=1.3},{ORDERNO1=FN2010A-},{PE=Standard},{RC=20 (23)},{RCX=20},{BAH005=250},{LC=0.07 (0.04)},{CY=0.47},{IOX='-06','-06','-07','-07','-08','-08'},{PDF=Download},{NX=M4},{OX=8.3},{PX=14.9},{WTX=AWG 14},{WLX=140},{RTX=1.2 - 1.3},{ETX=1.5-1.7},{Q=-},{PPATH=parts/fn_2010_asmtpl.prj},{SDT=8 weeks},{CERTIFICATION=UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939},{NOCUPEROU=1},{AAQ326=https://www.schaffner.com/product-storage/datasheets/fn2010/},{BAD915=AC/DC},{AAF726=20},{TECHCARA=Ileak = 0,07 mA},{IOVIS=-06}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 65
HELP_VARIABLE
Company
Schaffner
Description
FN 2010 - General Purpose AC/DC EMI Filter
Bill of material
Schaffner FN2010A-20-06
CNSTYPECODE
Type code
FN2010A-20-06
FN2010A-20-06
CNSORDERNO
Order number
800752
800752
PE
Performance
Standard
RC
Rated current 40°C (25°C)
20 (23)
20 (23)
A
BAH005
Voltage
250
V
PL
Power Loss 25°C/DC
3.8
3.8
W
IO
Input/Output connections
-06 (Fast-on solder lug)
-06 (Fast-on solder lug)
PDF
PDF Datasheet
Download
A
85.0
85.0
mm
B
54.0
54.0
mm
C
30.3
30.3
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D