Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 72
HELP_VARIABLE
Company
Schaffner
Description
FN 2030 - General Purpose AC/DC EMI Filter with High Attenuation Performance
Bill of material
Schaffner FN2030A-16-07
CNSTYPECODE
Type code
CNSORDERNO
Order number
PE
Performance
Standard
RC
Rated current 40°C (25°C)
A
BAH005
Voltage
250 V
PL
Power Loss 25°C/DC
W
IO
Input/Output connections
PDF
PDF Datasheet
Download
A
mm
B
mm
C
mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D