Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
Schaffner
Beschreibung
FN 2030 - Universeller AC/DC-EMV-Filter mit hoer Einfügedämpfung
Stückliste
Schaffner FN2030A-16-07
CNSTYPECODE
Type code
CNSORDERNO
Bestellnummer
PE
Performance
Standard
RC
Nennstrom 40°C (25°C)
A
BAH005
Spannung
250 V
PL
Verlustleistung 25°C/DC
W
IO
Eingangs-Ausgangsanschlüsse
PDF
PDF Datenblatt
Download
A
mm
B
mm
C
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D