Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Schaffner
Beschreibung
FN 3268 - EMV/EMI-Filter für Anlagen mit Fehlerstromschutzschalter (FI)
Stückliste
FN3268-42-33
CNSTYPECODE
Type code
CNSORDERNO
Bestellnummer
PE
Performance
Sehr hoch
RC
Nennstrom 50°C (40°C)
A
BAH005
Spannung
520/300 V
PL
Verlustleistung 25°C/50 Hz
W
IO
Eingangs-Ausgangsanschlüsse
PDF
PDF Datenblatt
Download
A
mm
B
mm
C
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D