IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 3560 121310 Blindnietmuttern Kleinkopf 6Kt Stahl ZnNi M5 7x12.5 KL 0.5-3
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3833.prj},{NB=SFS FN 3833 121310 Blindnietmuttern Kleinkopf 6Kt Stahl ZnNi M5 7x12.5 KL 0.5-3},{IDNR=},{ARTNR=121310},{NAME=M5 7x12,5 (1691308) KL 0,5-3},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Zink-Nickel},{ONR=1691308},{D1=7},{L=12.5},{KL=0.5-3},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=8.2},{LOCH=SW7+0.1},{K=0.6},{SW=7},{SCHK=2200},{VERP=500},{PR=17.10},{PR2000=12.90},{CNSAVOID=0},{EOL=EOL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 3833 - GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf 6Kt Stahl ZnNi
Bill of material
SFS FN 3560 121310 Blindnietmuttern Kleinkopf 6Kt Stahl ZnNi M5 7x12.5 KL 0.5-3
IDNR
Identnummer
ARTNR
Artikelnummer
121310
121310
NAME
Name
M5 7x12,5 (1691308) KL 0,5-3
M5 7x12,5 (1691308) KL 0,5-3
MAT
Werkstoff
Stahl
OBERFLAECHE
Oberfläche
Zink-Nickel
ONR
Orig.-Nr.
1691308
1691308
D1
Durchmesser
7
7
mm
L
Länge
12.5
12.5
mm
KL
Klemmlänge
0.5-3
0.5-3
mm
G
Gewinde
M5
M5
NDM
5.000
5.000
mm
D2
Durchmesser
8.2
8.2
mm
LOCH
Loch-Ø
SW7+0.1
SW7+0.1
mm
K
Kopfhoehe
0.6
mm
SW
Sechskant
7
7
mm
SCHK
Scherkraft
2200
2200
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
500
500
PR
17.10
17.10
PR2000
12.90
12.90
CNSAVOID
0
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D