Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FNK-ST11H
Bill of material
FNK-ST11H
PN
Part Number
FNK-ST11H
DESC
Description
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Front Loader GIGABIT ETHERNET, 850, MMF
DR
Data rate (Gbps)
1.25 Gbps
WL
Wave length
850 nm
SMMM
SM/MM
MM
TH
Temp High
85 °C
TL
Temp Low
-40 °C
MT
Mounting type
Pluggable
GC
Ground Clip
N/A
CC
Conformal Coating
No
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D