IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
GL12N100-CSML25WK
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
China CCC Certified Gearmotor
Gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_mini_15w_90w/china_ccc_cert_gm/gearmotor/parallel_shaft_g3_series/foot_mount.prj},{NB=GL12N100-CSML25WK},{VT=Single phase 200V},{MCT=25},{B=-},{RTVIS=1/100},{OSH=12},{TBT=K-BOX},{PTB=},{R1=120},{X=Geard Motor},{PTB1='','Standard','XT6','T6'},{TOIT=K},{GH=MGL12},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=75M},{MF=Foot type},{BW=-},{MC=Single phase 200V},{OS=12},{TREE=1},{PPATH=parts/g_type_gearmotor_asmtpl.prj},{TFX=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3250
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
Foot mount
Bill of material
GL12N100-CSML25WK
VT
Voltage
Single phase 200V
Single phase 200V
MCT
Motor capacity
25
25
W
B
Brake
-
-
RTVIS
Ratio
1/100
1/100
OSH
Output shaft
12
12
TBT
Terminal box
K-BOX
K-BOX
PTB
Position of Terminal box
Standard
T6
Standard
T6
CNSORDERNO
Order number
GL12N100-CSML25WK
GL12N100-CSML25WK
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D