IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
HLW-18R-240-S40
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
Standard gearmotor
Waterproof gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
R shaft
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_mini_15w_90w/standard_gm/waterproof_gm/right_angle_shaft_h2_series/r_shaft/wr_r_foot_mount.prj},{NB=HLW-18R-240-S40},{VT=Single phase 100V},{MCT=40},{B=-},{RTVIS=1/240},{OSH=18},{TBT=-},{PTB=},{TOIT=-},{RT1='10','1/10','15','1/15','20','1/20','25','1/25','30','1/30','40','1/40','50','1/50','60','1/60','80','1/80','100','1/100','120','1/120','160','1/160','200','1/200','240','1/240'},{X=Motor for Waterproof},{PTB1='','Standard','XH3','H3','XT6','T6','XT6H3','T6H3'},{GH=MHL18R},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=90W},{MF=Foot type},{ST=R type shaft},{OS=18},{BW=-},{PPATH=../../../gearmotor/right_angle_shaft_h2_series/parts/h_type_gearmotor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 224
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
Foot mount
Bill of material
HLW-18R-240-S40
VT
Voltage
Single phase 100V
Single phase 100V
MCT
Motor capacity
40
40
W
B
Brake
-
-
RTVIS
Ratio
1/240
1/240
OSH
Output shaft
18
18
TBT
Terminal box
-
PTB
Position of Terminal box
Standard
H3
T6
T6H3
Standard
H3
T6
T6H3
CNSORDERNO
Order number
HLW-18R-240-S40
HLW-18R-240-S40
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D