Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
For torch connection / with backflow stop valve for torch connection_PFB Type - Plug
Bill of material
22PFB BRASS
CNSORDERNO
Order number
22PFB BRASS
ASSYNO
Assy No.
CA80434
S
Application
For oxygen torch side
MT
Material
BRASS
M
Mass
36 g
L
(48.5) mm
C
23.5 mm
H
H (WAF)
Hex.19
T
M16 x 1.5
B
ΦB
4.5 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D