Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
For torch connection / with backflow stop valve for torch connection_PFB Type - Plug
Bill of material
22PFB BRASS
CNSORDERNO
Order number
22PFB BRASS
ASSYNO
Assy No.
CA80434
S
Application
For oxygen torch side
MT
Material
BRASS
M
Mass
36 g
L
(48.5) mm
C
23.5 mm
H
H (WAF)
Hex.19
T
M16 x 1.5
B
ΦB
4.5 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D