IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
N97222
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Idler wheels
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/idler_wheels/simplex_free_wheels.prj},{NB=N97222},{NAME=Free wheel simplex 1/2\"x1/8\" Z16},{Z=16},{CNSORDERNO=N97222},{PASSO=1/2''x1/8''},{ISO=081-1},{DE=71.4},{DP=65.10},{B1=3},{A=14},{C=15},{KG=0.14},{CNSORDERNO2=376341016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Free wheels
Bill of material
N97222
NAME
Name
Free wheel simplex 1/2"x1/8" Z16
Free wheel simplex 1/2"x1/8" Z16
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
N97222
N97222
PASSO
Step
1/2''x1/8''
DE
de
71.4
71.4
mm
DP
dp
65.10
65.10
mm
B1
3
mm
A
14
mm
C
15
mm
KG
0.14
0.14
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D