IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
FS.10.063.063.280
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Guiding Posts
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b1/fs_10.prj},{NB=FS.10.063.063.280},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=FS.10.063.063.280},{D1=63.000},{D2=63.000},{V=2.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=57.500},{L=280.000},{L1=80.000},{L2=10.000},{L3=58.000},{L4=1.600},{R1=6.000},{R2=2.500},{L5=0.000},{T=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
FS.10 - Guide Post (f6) with Retaining Ring Groove
Bill of material
FS.10.063.063.280
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
IDENTNR
Ident number
FS.10.063.063.280
FS.10.063.063.280
D1
Diameter ød1
63.000
63.000
mm
D2
Diameter ød2
63.000
63.000
mm
V
2.000
2.000
mm
D3
Diameter ød3
0.000
0.000
mm
D4
Diameter ød4
0.000
0.000
mm
D5
Diameter ød5
57.500
57.500
mm
L
cunstruction height L
280.000
280.000
mm
L1
Length L1
80.000
80.000
mm
L2
Length L2
10.000
10.000
mm
L3
Length L3
58.000
58.000
mm
L4
Length L4
1.600
1.600
mm
R1
radius r1
6.000
6.000
mm
R2
radius r2
2.500
2.500
mm
L5
Length L5
0.000
mm
T
Depth groove
0.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D