Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 672
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FS1 - Fächerstrahldüse
Stückliste
FS1-20-90RB2A
PN
Artikel
DF05
Kapazität bei 0,5 bar
l/min
DF1
Kapazität bei 1 bar
l/min
DF2
Kapazität bei 2 bar
l/min
DF3
Kapazität bei 3 bar
l/min
DF5
Leistung bei 5 bar
l/min
DF10
Kapazität bei 10 bar
l/min
A
Äquiv. Bohrungsdurchmesser
mm
SWINKEL
Spritzwinkel bei 5 bar
°
EQ
Engster Querschnitt
mm
AG
Anschlussgewinde
MATVIS
Materialien
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D