IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 156-01705
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
with fir tree
for round holes, with disc
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_fir_tree/for_round_holes_with_disc/2p_ft6.prj},{NB=156-01705 (1-0)},{IDNR=156-01705},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=21.800},{TAX_N=0.190},{PRA=37},{MANUFACTURE19=T50RFT6LGSD-HEX},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder schwarz},{LAENGEL=202},{LAENGEL2=0},{BREITEW=4.6},{BREITEW2=0},{HOEHEH=1.2},{HOEHEH2=0},{BUENDELMAX=45},{BUENDELMIN=1},{TELLER=16},{DURCHMESSER25=6.25 - 6.75},{BLECHDICKEMAX=5},{BLECHDICKEMIN=0.7},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C},{ID_MANUFACT17=156-00399},{VERSION=1},{B1=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
FT6
Bill of material
HellermannTyton 156-01705
IDNR
Identification
156-01705
156-01705
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T50RFT6LGSD-HEX
T50RFT6LGSD-HEX
VERSION
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
B1
Bundle
0.000
0.000
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing tie black
Fixing tie black
LAENGEL
Length L
202
202
mm
LAENGEL2
Length (L2)
0
0
mm
BREITEW
Width (W)
4.6
4.6
mm
BREITEW2
Width (W2)
0
0
mm
HOEHEH
Height (H)
1.2
1.2
mm
HOEHEH2
Height (H2)
0
0
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
45
45
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
1
1
mm
TELLER
Disc ∅
16
16
mm
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.25 - 6.75
6.25 - 6.75
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
5
5
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.7
0.7
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225
225
N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
-40 °C to +105 °C
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
500.000
500.000
URL1
Deeplink
Deeplink
PRA
37
37
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D