Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
FTB06B - Linear table
Lista materiale
FTB06B 92630A L1=480 Hublaenge=100mm Lineartisch(1)
SERIE
Indicazione del tipo
FTB06B
TYPE
Versione
Linear table Type FTB06B
IDNR
Order-Number
92630A
STROKE
Lunghezza della corsa
mm
POS
Positioning
mm
Inserisci valore per POS
Positioning
mm
cm
inch
ft
SENSOR
Mounting sensor
SCREWS
Screws
8 x M6
WEIGHT
Massa cilindro base [kg]
7.500 kg
LF
430.000 mm
LS
280.000 mm
A
50.000 mm
B
0.000 mm
L1
480.000 mm
X
3.000 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D