Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
FTB06B - Lineartische
Stückliste
FTB06B 92630A L1=480 Hublaenge=100mm Lineartisch(1)
SERIE
Typenbezeichnung
FTB06B
TYPE
Ausfuehrung
Lineartisch Typ FTB06B
IDNR
Identnummer
92630A
STROKE
Hublaenge
mm
POS
Position Schlitten
mm
Wert eingeben für POS
Position Schlitten
mm
cm
inch
ft
SENSOR
Anbau Endschalter
SCREWS
Befestigungsschrauben
8 x M6
WEIGHT
Gewicht Grundzylinder [kg]
7.500 kg
LF
430.000 mm
LS
280.000 mm
A
50.000 mm
B
0.000 mm
L1
480.000 mm
X
3.000 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D