Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 38
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
FullJet® G/GG-30 - ノズル、メートル式
部品表
B1/4G-SS3009
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
BSPT
CS
容量
MAT
材質
ODN
オリフィス呼び径(mm)
FRC07
流量(リットル/分)、0.7 bar
FRC1
流量(リットル/分)、1 bar
FRC15
流量(リットル/分)、1.5 bar
FRC3
流量(リットル/分)、3 bar
FRC6
流量(リットル/分)、6 bar
FRC7
流量(リットル/分)、7 bar
FRC10
流量(リットル/分)、10 bar
FRC015
流量(リットル/分)、15 bar
FRC20
流量(リットル/分)、20 bar
SA07
スプレー角度、0.7 bar
SA1
スプレー角度、1 bar
SA3
スプレー角度、3 bar
30
SA7
スプレー角度、7 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D