Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 38
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet® G/GG-30 - Ugello Metrico
Lista materiale
B1/4G-SS3009
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Filetura
BSPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
ODN
Diametro nominale orifizio (mm)
FRC07
Portata (l/min) a 0.7 bar
FRC1
Portata (l/min) a 1 bar
FRC15
Portata (l/min) a 1.5 bar
FRC3
Portata (l/min) a 3 bar
FRC6
Portata (l/min) a 6 bar
FRC7
Portata (l/min) a 7 bar
FRC10
Portata (l/min) a 10 bar
FRC015
Portata (l/min) a 15 bar
FRC20
Portata (l/min) a 20 bar
SA07
Angolo di spruzzo a 0.7 bar
SA1
Angolo di spruzzo a 1 bar
SA3
Angolo di spruzzo a 3 bar
30
SA7
Angolo di spruzzo a 7 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D