Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet® G/GG-SQ - Ugelli quadrati - Metrici
Lista materiale
B1/4GG-10SQ
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Tipo Filettatura
BSPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
ODN
Diametro nominale orifizio (mm)
MFP
Diam. Passaggio Libero Mass. (mm)
FRC04
Portata (l/min) a 0.4 bar
FRC05
Portata (l/min) a 0.5 bar
FRC07
Portata (l/min) a 0.7 bar
FRC15
Portata (l/min) a 1.5 bar
FRC3
Portata (l/min) a 3 bar
FRC6
Portata (l/min) a 6 bar
FRC7
Portata (l/min) a 7 bar
FRC10
Portata (l/min) a 10 bar
SA05
Angolo di spruzzo a 0.5 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA6
Angolo di spruzzo a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D