Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet® H-15 - Düse
Stückliste
1H-SS15280
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
Innengewinde
THD
Gewinde
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
ODN
Düsenbohrung nominal (in)
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 15 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
FRC100
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
FRC150
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 150 psi
FRC200
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 200 psi
FRC300
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 300 psi
SA10
Spritzwinkel bei 10 psi
SA15
Spritzwinkel bei 15 psi
14
SA40
Spritzwinkel bei 40 psi
15
SA100
Spritzwinkel bei 100 psi
15
L
Zoll
S1
Zoll
S2
Zoll
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D