Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 143
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® H/HH - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B1HH-316SS4.2_m
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
ODN
Diámetro Nominal Orificio (mm)
MFP
Diámetro Máximo Paso Libre (mm)
FRC04
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.4 bar
FRC05
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.5 bar
FRC07
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.7 bar
FRC15
Capacidad de Flujo (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidad de Flujo (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidad de Flujo (lpm) a 6 bar
FRC7
Capacidad de Flujo (lpm) a 7 bar
FRC10
Capacidad de Flujo (lpm) a 10 bar
SA05
Ángulo de Aspersión a 0.5 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA6
Ángulo de Aspersión a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D