Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 41
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® H/HH-SQ - Buses carrées - métriques
Nomenclature
B1/4HH-SS14.5SQ
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Filetage
BSPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
ODN
Diam. Orifice Nominale (mm)
MFP
Max. Passage Libre (mm)
FRC04
Débit (l/min) à 0.4 bar
FRC05
Débit (l/min) à 0.5 bar
FRC07
Débit (l/min) à 0.7 bar
FRC15
Débit (l/min) à 1.5 bar
FRC3
Débit (l/min) à 3 bar
FRC6
Débit (l/min) à 6 bar
FRC7
Débit (l/min) à 7 bar
FRC10
Débit (l/min) à 10 bar
SA05
Angle de Pulvérisation à 0.5 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA6
Angle de Pulvérisation à 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D