Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 62
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet® H/HH-SQ - Ugelli quadrati
Lista materiale
3/8HH-18SQ
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Filetura
NPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
ODN
Diametro nominale orifizio (in)
MFP
Diam. Passaggio Libero Mass. (in)
FRC5
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
FRC7
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
FRC150
Portata (galloni al minuto) a 150 psi
SA7
Angolo di spruzzo a 7 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA80
Angolo di spruzzo a 80 psi
L
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D