Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 37
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
FullJet® H/HH-WSQ - Bico Ângulo Aberto Métrico
Lista de peças
B1/2HH-PVC35WSQ
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipos de Rosca
BSPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
ODN
Orifício Diâm. Nom (mm)
MFP
Máxima passagem livre Diâm (mm)
FRC04
Capacidade de vazão (lpm) a 0,4 bar
FRC05
Capacidade de vazão (lpm) a 0,5 bar
FRC07
Capacidade de vazão (lpm) a 0.7 bar
FRC1
Capacidade de vazão (lpm) a 1 bar
FRC15
Capacidade de vazão (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidade de vazão (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidade de vazão (lpm) a 6 bar
SA04
Ângulo de pulverização a 0,4 bar
SA07
Ângulo de pulverização a 0,7 bar
SA6
Ângulo de pulverização a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
SS3
S3
mm
SS4
S4
mm
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D