Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® HF - Boquilla Métrica
Lista de materiales
4HF-SS180_m
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
4 Pulgada
TT
Macho/Hembra
N/A
THD
Tipos de Cuerda
No Threads
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
Acero Inoxidable 316
ODN
Diámetro Nominal Orificio (mm)
MFP
Diámetro Máximo Paso Libre (mm)
FRC04
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.4 bar
FRC05
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.5 bar
FRC07
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.7 bar
FRC15
Capacidad de Flujo (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidad de Flujo (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidad de Flujo (lpm) a 6 bar
FRC7
Capacidad de Flujo (lpm) a 7 bar
FRC10
Capacidad de Flujo (lpm) a 10 bar
SA05
Ángulo de Aspersión a 0.5 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA6
Ángulo de Aspersión a 6 bar
LL
L
206.25 mm
SS1
S1
222.25 mm
SS2
S2
69.85 mm
FFT
FT
19.05 mm
BBC
BC
190.50 mm
BBH
BH
19.05 mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D