Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® HF - Buse Métrique
Nomenclature
4HF-SS180_m
PN
Article
IC
Filetage d'admission
4 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
N/A
THD
Filetage
No Threads
CS
Indice Débit
MAT
Matières
Inox 316SS
ODN
Diam. Orifice Nominale (mm)
MFP
Max. Passage Libre (mm)
FRC04
Débit (l/min) à 0.4 bar
FRC05
Débit (l/min) à 0.5 bar
FRC07
Débit (l/min) à 0.7 bar
FRC15
Débit (l/min) à 1.5 bar
FRC3
Débit (l/min) à 3 bar
FRC6
Débit (l/min) à 6 bar
FRC7
Débit (l/min) à 7 bar
FRC10
Débit (l/min) à 10 bar
SA05
Angle de Pulvérisation à 0.5 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA6
Angle de Pulvérisation à 6 bar
LL
L
206.25 mm
SS1
S1
222.25 mm
SS2
S2
69.85 mm
FFT
FT
19.05 mm
BBC
BC
190.50 mm
BBH
BH
19.05 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D